TIDA-01171

TIDA-01171

설계 파일

개요

TIDA-01171 레퍼런스 설계를 이용하면 AC 결합 링크를 통해 매우 낮은 데이터 전송률에서도 RS-485 통신이 가능합니다.  이를 통해 노드 간에 큰 접지 전위차가 존재하는 경우에도 노드가 통신할 수 있습니다.  AC 커플링을 사용하면 고전압 전원 공급 장치로 직접 단락이 발생할 수 있는 버스 고장으로부터 트랜시버를 보호하는 데에도 도움이 됩니다.

특징
  • 직렬 AC 커플링 커패시터를 통해 RS-485 데이터 링크의 기능적 절연 제공
  • 최대 1Mbps의 데이터 전송률에서 작동
  • 기존 MCU/UART 인터페이스와 함께 작동
  • 데이터 전송에 2개의 회선만 사용(접지 회선은 필요 없음)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBZ8.PDF (4128 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRML6.PDF (58 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRML5.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRML8.ZIP (367 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCD7.ZIP (232 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRML7.PDF (324 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRML4.PDF (55 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04 — 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
JK 플립플롭

SN74HC112 — 클리어 및 프리셋을 지원하는 듀얼 J-K 음극 에지 트리거 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD3088E — 저전력 반이중 RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD96 — SymPol 트랜시버

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AC-Coupled RS-485 Design Guide 2016. 6. 15