TIDA-01183

오토모티브 조명을 위한 정밀 PWM 조광 LED 드라이버 레퍼런스 디자인

TIDA-01183

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 마이크로컨트롤러를 사용하지 않고도 펄스 폭 변조(PWM)를 사용하여 차량용 전조등 또는 후미등을 2% 듀티 사이클 이상의 정밀도로 어둡게 하는 방법을 보여줍니다. 이를 통해 설계의 비용 경쟁력을 높일 수 있습니다. 이 설계에 사용된 장치는 부스트 및 부스트-배터리 구성의 TPS92691-Q1 멀티 토폴로지 LED 드라이버로, LED를 제어합니다.  TLC555-Q1 LinCMOS 타이머는 OPA2377-Q1 연산 증폭기와 함께 듀티 사이클을 정확하게 설정하기 위해 피드백 루프와 정밀 션트 레귤레이터를 적용하여 정확한 PWM 신호를 측정 및 생성합니다. 이 설계의 입력 단계는 EMI/EMC 필터링이 되어 있으며 차량의 배터리에서 직접 전원이 공급될 수 있습니다.

특징
  • 정밀 PWM 조광
  • 효율성 최적화된 설계
  • 콜드 크랭크를 통과하여 작동
  • 로드 덤프 허용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC97A.PDF (3158 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROE0.PDF (302 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROD9.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROE2.ZIP (792 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCU0.ZIP (442 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROE1.PDF (1161 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROD8.PDF (458 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

TL431-Q1차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2377-Q1오토모티브 등급, 레일 투 레일 입/출력, 저잡음, 5MHz CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPS92691-Q1레일 투 레일 전류 감지 증폭기를 갖춘 오토모티브 멀티 토폴로지 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Precision PWM Dimming LED Driver Reference Design for Automotive Lighting (Rev. A) 2017. 1. 12