TIDA-01234

TIDA-01234

설계 파일

개요

TIDA-01234는 LM3481-Q1을 기반으로 하는 차량용 LED 애플리케이션을 위한 24W, 고효율(94%), 저비용, 비동기 부스트 설계입니다.
이 설계는 헤드라이트 및 후미등과 같은 차량용 고휘도 조명과 내부 LED 조명 시스템에 적용됩니다. 6Vin~18Vin의 입력 범위에서 작동하도록 설계되었으며 1A 정전류에서 직렬로 6~7개의 LED(16V~24V)의 여러 스트링을 구동할 수 있습니다. 이 설계는 아날로그 LED 밝기 제어 및 출력 개방 보호를 지원합니다. 부스트-배터리 구성에서 입력 전압은 필요한 LED 스트링 전압과 같거나 더 낮거나 더 높을 수 있습니다.

특징
  • 24W 차량용 LED 드라이버 솔루션
  • 부스트를 위한 12Vin 전부하 시 94% 시스템 효율, 부스트-배터리를 위한 12Vin 전부하 시 88.9% 시스템 효율
  • 개방 회로 보호
  • 스위칭 주파수:  350kHz
출력 전압 옵션 TIDA-01234.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC83A.PDF (3389 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNB7.PDF (127 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNB8.ZIP (39761 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCK1.ZIP (1152 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNB6.PDF (213 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRNB5.PDF (394 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA213-Q1 — AEC-Q100, 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 24-W Boost and Boost-to-Battery Reference Design for Automotive LED Lighting (Rev. A) 2017. 8. 18
기술 문서 Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 2016. 10. 14