TIDA-01235

차량용 고온 센서(HTS) 레퍼런스 디자인

TIDA-01235

설계 파일

개요

TIDA-01235 레퍼런스 설계의 주요 초점은 고밀도, 저비용, 우수한 정확도의 열전대 아날로그 프론트 엔드를 제공하는 것입니다. 설계에 포함된 보호 전략은 커플링 과도현상으로부터 아날로그 프론트 엔드를 보호합니다. 이 설계는 차량용 배기 가스 온도 센서의 요구 사항을 충족합니다.

특징
  • Type N 열전대 프로브와 호환 가능
  • –40°C~1,300°C(열전대 온도 범위)에 대한 설계 사양
  • –40°C~1,300°C의 온도 범위에서 ±1°C의 정확도
  • LMT01-Q1 기반으로 냉접점 보상(CJC) 구현
  • 열전대 프론트 엔드에서 커플링 과도 상태, 서지 과도 상태로부터 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCC1.PDF (2511 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNY2.PDF (182 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNY1.PDF (71 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNY4.ZIP (790 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCQ3.ZIP (439 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNY3.PDF (1007 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNY0.PDF (382 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

LMT01-Q1펄스 트레인 인터페이스가 포함된 오토모티브 등급, 0.5°C 정확도 2핀 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1118-Q1PGA, 오실레이터, VREF, 온도 센서 및 SPI를 갖춘 오토모티브 16비트, 860SPS, 4채널, 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive High-Temperature Sensor (HTS) Reference Design 2016. 12. 2
기술 문서 How to use temperature sensors to protect an automotive transmission PDF | HTML 2018. 5. 31

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00168 RTD 또는 집적 온도 센서 솔루션을 사용하여 냉접점 보상(CJC)을 제공하는 열전대 아날로그 프론트 엔드(AFE) TIDA-00189 절연 루프 전원 공급 열전대 트랜스미터 레퍼런스 디자인