TIDA-01237

TIDA-01237

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 다중 스위치 감지 인터페이스(MSDI) 장치를 사용하여 다양한 고전압(HV) 스위치 입력을 처리하는 방법의 구현 예시를 보여줍니다. 이 사용 설명서는 차체 제어 모듈(BCM), 면판 및 상단탑 컬럼 모듈(TCM) 애플리케이션을 위한 HV 스위치 입력을 처리하는 MSDI 장치의 실제 사례를 제공합니다. 또한 이 설계는 고정 3.3V 마이크로컨트롤러 공급 전압을 생성하기 위해 와이드 V IN 저손실(LDO) 레귤레이터를 활용합니다.

특징

이 레퍼런스 설계는 다중 스위치 감지 인터페이스(MSDI) 장치를 사용하여 다양한 고전압(HV) 스위치 입력을 처리하는 방법의 구현 예시를 보여줍니다. 이 사용 설명서는 차체 제어 모듈(BCM), 면판 및 상단탑 컬럼 모듈(TCM) 애플리케이션을 위한 HV 스위치 입력을 처리하는 MSDI 장치의 실제 사례를 제공합니다. 또한 이 설계는 고정 3.3V 마이크로컨트롤러 공급 전압을 생성하기 위해 와이드 V IN 저손실(LDO) 레귤레이터를 활용합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC45.PDF (12254 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPE7.PDF (294 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPE6.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPE9.ZIP (1107 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD25.ZIP (1864 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPE8.PDF (1466 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPE5.PDF (619 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B67-Q1 — PG를 지원하는 오토모티브 450mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC

TIC10024-Q1 — SPI를 지원하는 오토모티브 35V 멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC

TIC12400-Q1 — 오토모티브 35-V 다중 스위치 감지 인터페이스(MSDI)(SPI 및 통합 ADC 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Multi-Switch Detection Interface Reference Design 2016. 12. 4