TIDA-01239

TIDA-01239

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 초소형 3.5mm 폭 PCB에 CapTIvate™ 기술이 적용된 MSP430™ MCU를 사용하여 정전식 터치 버튼을 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 버튼은 일반적으로 근접 스위치의 설정 버튼으로 사용됩니다. 고도로 통합된 IO-Link PHY와 결합하여 PNP 또는 NPN의 유연한 출력을 실현합니다. 이 SIO 단계는 역극성, ESD, EFT 및 서지로부터 보호하므로 IEC 61000-4 표준을 충족하는 설계가 가능합니다. 아날로그 출력 신호를 지원하는 홀 센서는 정전식 터치 버튼으로 자성 물체의 거리를 터치하여 유연한 사용을 가능하게 합니다. 아날로그 신호는 MCU의 통합 ADC에 의해 캡처됩니다.

특징
  • CapTIvate 기술이 적용된 정전식 터치 버튼:
    • 금속 및 방수 설계를 통한 터치 지원
    • 자체 및 상호 커패시턴스 전극
    • 전력선, RF 및 기타 환경 잡음에 대한 내성 향상 지원
  • 고도로 통합된 출력 드라이버:
    • NPN, PNP, IO 링크(선택 사항)
    • 3.3V 또는 5.0V LDO, 20mA
    • 역극성 보호
    • IEC 61000-4에 따른 ESD, EFT 및 서지 보호
    • 50~350mA 구성 가능 출력 전류 제한
  • 3.5mm 폭 PCB
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCO7.PDF (1862 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS56.PDF (100 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS55.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS58.ZIP (683 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDP7.ZIP (630 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS57.PDF (666 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS54.PDF (471 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

IO-Link 및 디지털 I/O

TIOL111 — 서지 보호 기능이 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 홀 효과 센서

DRV5053 — 고전압(최대 38V), 선형 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR2633 — 터치 IO 16개(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Proximity Switch With CapTIvate Teach Button Reference Design 2017. 8. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00461 — MSP430 FRAM 기술을 활용하는 IO-Link 펌웨어 업데이트 레퍼런스 디자인 TIDA-01250 — 예측형 유지 보수를 위한 스마트 솔레노이드 드라이버 레퍼런스 설계