TIDA-01247

TIDA-01247

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 ADC32RFxx에 전원을 공급하기 위한 간단하고 효율적인 네트워크를 보여줍니다. ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 세 가지 모든 전원 도메인이 스위칭 레귤레이터를 사용하여 공급을 받으므로 LDO(저손실) 선형 레귤레이터 없이 전원 공급 장치 네트워크를 사용할 수 있습니다. 이 구성은 전반적인 전력 효율성을 개선하고 ADC 사양 저하 없이 부품 수를 줄입니다.

특징
  • 10% 이상 전력 효율 증가
  • 약 900mW의 절전
  • LDO 기반 설계보다 DC/DC 솔루션 크기가 작고 부품이 적음
  • ADC 성능 메트릭 유지
  • 단일 5V 입력 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCN9.PDF (443 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSF0.ZIP (2073 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSE9.PDF (199 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSF2.ZIP (1599 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDR8.ZIP (2423 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSF1.PDF (1963 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSE8.PDF (128 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS620852x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC32RF45듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX25825.5GHz 고성능, 광대역 PLLatinum RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0104자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 4비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Efficient, LDO-Less, Power Supply Network Reference Design for RF-Sampling ADC 2016. 11. 22