TIDA-01253

TIDA-01253

설계 파일

개요

이 차량용 미디어 포트 설계를 통해 고객은 아날로그 AEC-100 인증 통합 회로(IC)로 구성된 완벽한 레퍼런스 설계를 활용하여 미디어 포트 시스템을 가속화할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 USB BC1.2 사양을 활용하여 로컬 포트 및 원격 포트 지원이 모두 필요한 차량용 미디어 포트용으로 지정되었습니다. 이 설계는 시스템이 원격 포트의 전압 강하를 고려하면서 두 포트를 동시에 충전할 수 있는 강력하고 유연한 솔루션을 만들어냅니다.

특징
  • LM74610-Q1 스마트 다이오드는 이상적인 다이오드 정류기를 에뮬레이션하고 역극성의 경우 다운스트림 장치를 보호합니다.
  • TPS254900 및 TPS2511은 각각 D+/D- 라인을 통해 원격 포트 및 로컬 포트 협상을 제공하여 케이블 보상 또는 일반 로컬 포트의 충전을 가능하게 합니다.
  • 시스템의 부품은 최대 40V의 입력 과도 현상에 대한 배터리 단락 보호 및 부하 덤프 보호 기능을 제공
  • 차량용 등급 LMS3635-Q1은 AM 및 FM 대역 작동 외의 조정 가능한 스위칭 주파수를 통해 전원 공급을 최적화하고 외부 다이오드나 MOSFET 없이 최대 5.5A의 연속 전류를 제공하여 두 포트를 모두 지원합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCC6.PDF (5783 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUU8.PDF (87 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUU7.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUV0.ZIP (5826 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEB4.ZIP (1439 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUU9.PDF (633 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUU6.PDF (139 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMS3655-Q1 — 5.5V, 36V 동기, 400kHz, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM358A — 듀얼, 30V, 700kHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2511 — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 및 2.2A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS254900-Q1 — 배터리 단락 보호 및 전압 강하 보상을 갖춘 오토모티브 USB 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CISPR 25 Class 4 Automotive Dual Remote and Local USB Port Reference Design 2016. 11. 22