TIDA-01322

산업용 애플리케이션을 위한 LDO(저손실), 고전류 및 무바이어스 레일 레퍼런스 디자인

TIDA-01322

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LP5922 LDO 선형 레귤레이터를 활용하여 전압 바이어스 레일 요구 사항이 없는 저잡음, 저손실(LDO), 고전류 전력계를 시연합니다. 시연된 전력계는 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. 산업용 애플리케이션에서 저잡음 전력은 부하 지점에 LDO를 도입하여 이전 스위칭 레귤레이터 전력계의 전압 리플을 제거함으로써 달성하는 경우가 많습니다. LP5922 장치는 초저손실을 지원함으로써 효율적인 방식으로 이를 가능하게 하며, 입력에서 전압 바이어스가 필요 없습니다.

특징
  • LDO로 최대 80%의 높은 시스템 효율성 제공
  • 두 개의 고전류 출력
  • 높은 70dB PSRR
  • 민감한 장치를 위한 저잡음(26µVRMS) 출력
  • 낮은 정동작 전류, 무부하 시 25mA
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCS8.PDF (1583 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQB6.PDF (98 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQB5.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQB8.ZIP (1194 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDA0.ZIP (972 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQB7.PDF (460 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQB4.PDF (172 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP59222A 조정 가능 LDO

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM26420듀얼 2A, 고효율 동기식 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 LDO With Low Dropout, High Current and No Bias Rail Design Guide 2017. 1. 17