TIDA-01330

TIDA-01330

설계 파일

개요

TIDA-01330 레퍼런스 설계는 2개의 독립적인 브러시드 DC 모터를 위한 드라이브 회로를 구현합니다. 고도로 통합된 2축 드라이버를 통해 차량용 전동 시트 솔루션을 제공하여 전체 자재 비용을 줄여줍니다. 간단한 마이크로컨트롤러에 대한 인터페이스는 이 설계가 제어 소프트웨어의 처리 부담을 어떻게 줄여주는지 보여줍니다.  이 설계에는 2개의 모터를 위한 드라이브 회로 외에도 전류 피드백 감지 회로와 기타 진단 기능이 포함되어 있어 안정적인 작동과 오류 감지를 보장합니다. LED 조명 요소의 제어 회로가 포함되어 있으며, 양쪽 축에서 진동하여 좌석 탑승자에게 촉각 피드백을 제공하는 기능도 있습니다.

특징
  • 2개의 독립적인 브러시드 DC 모터 구동
  • 최대 10A의 모터 전류(각 축)
  • 각 축에 대한 전류 피드백
  • 역방향 배터리 보호
  • 간단한 마이크로컨트롤러 인터페이스
  • 이 회로 설계는 테스트를 거쳤으며 하드웨어, 테스트 결과 및 시작 가이드가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCM0.PDF (4324 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPZ6.PDF (167 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPZ5.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPZ8.ZIP (4167 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD75.ZIP (362 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPZ7.PDF (173 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPZ4.PDF (2985 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8305-Q1 — 오토모티브 12V 배터리 3상 스마트 게이트 드라이버(등급 0 및 등급 1)

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74AHC1G00-Q1 — 차량용 ,단일 2입력 2V~5.5V NAND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Two-Axis Power Seat Drive Reference Design 2017. 2. 7
기술 문서 Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 2017. 4. 27