TIDA-01335
RTD 프론트 엔드를 지원하는 초소형 IO 링크 센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인
TIDA-01335
개요
이 레퍼런스 설계는 보호 기능과 저항 온도 감지기(RTD) 센서 프론트 엔드가 통합된 6mm PCB 폭의 소형 폼 팩터로 IO-Link 통신을 시연합니다. 고도로 통합된 초소형 IO-Link PHY는 다음을 제공합니다. ESD, EFT, 서지 보호 및 역극성 보호. 내장 LDO와 구성 가능한 출력 전류는 쉽고 유연한 시스템 구현을 제공하며 동시에 초저잔류전압으로 인한 낮은 전력 손실을 제공합니다. 24비트 시그마 델타 아날로그-디지털 컨버터(ADC)가 RTD 값(PT100 온도 센서)을 캡처하고, 이 값은 MCU에서 변환되어 IO-Link를 통해 IO-Link 마스터로 전송됩니다
특징
- IO-Link PHY 통합
- 3.3V 또는 5.0V LDO
- 역방향 극성 보호
- IEC 61000-4에 따른 ESD, EFT 및 서지 보호
- 50mA~350mA 구성 가능 출력 전류 제한
- IO-link v1.1 및 v1.10(TMG 스택)
- 6mm에 불과한 작은 PCB 보드 폭
산업용
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- Proximity switch
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 레이더/마이크로웨이브 레벨 트랜스미터
- 실리콘 압력 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRSF9.PDF (49 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Ultra-Small IO-Link Sensor Transmitter With RTD Front-End Reference Design | 2017. 8. 29 |