TIDA-01344

TIDA-01344

설계 파일

개요

TIDA-01344 레퍼런스 설계는 24W 차량용 48V 배터리 프론트 엔드 전원 공급 장치로, 10V~80V DC의 광범위한 입력 범위에서 12V를 출력하며, LV148 표준을 준수하기 위해 최대 100V의 과도 전압도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이 시스템은 CISPR 25 규격을 준수하기 위한 EMI 필터와 다운스트림 회로를 보호하기 위해 고전압 과도 현상을 안전한 수준으로 클램핑하는 회로 보호 기능으로 구성되어 있습니다. 플라이백 컨트롤러는 옵토커플러 없이 1차측 레귤레이션을 구현하여 제품 수명을 연장하고 보드 크기를 줄일 수 있도록 하였으며, 플라이백 변압기는 차량용 AEC-Q200 Grade 1등급으로 설계되고 인증되었습니다.

특징
  • 10V~80V DC 입력 전압 범위, 100V 과도 전압, 12V 출력 전압, 최대 2A 전류를 지원하는 와이드 Vin 플라이백 컨버터
  • 다운스트림 회로를 위해 고전압 과도 현상을 안전한 수준으로 클램핑하는 보호 기능
  • 차량용 AEC-Q200 Grade 1등급 인증 변압기 설계
  • 긴 수명과 소형 보드 설계를 위한 옵토커플러 없는 1차측 레귤레이션
  • CISPR25 전도 EMI(클래스 5)에 대한 테스트 완료
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCO4.PDF (6922 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ21.PDF (242 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ20.PDF (74 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ23.ZIP (883 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD81.ZIP (447 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ22.PDF (1275 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ19.PDF (433 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022-Q1 — 6~60V 광범위 Vin, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 10-80V Ultrawide-VIN, 12V VOUT Flyback Ref Design for 48V Car Battery 2016. 11. 28
애플리케이션 노트 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013. 4. 24
애플리케이션 노트 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013. 4. 23