TIDA-01353

낮은 BOM 비용을 지원하는 HVAC 블로어를 위한 전자 정류 모터 레퍼런스 디자인

TIDA-01353

설계 파일

개요

TIDA-01353 레퍼런스 설계는 센서리스 사다리꼴 제어 방식을 사용하여 HVAC 블로어 애플리케이션에서 최대 375W 정격의 브러시리스(BLDC) 모터를 구동하기 위한 이산 MOSFET 기반 3상 ECM 제어 모듈입니다. 사이클별 과전류 보호 기능은 과전류로부터 전력계를 보호하며 보드는 최대 85°C의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 설계는 또한 사용자가 사용할 수 있는 5개의 사전 설정 블로어 속도 단자에 대한 광 절연을 통합하고 있으며 영구 분할 커패시터(PSC) 모터에 대한 직접 교체 레퍼런스 설계입니다.

특징
  • 온 보드 온도 감지
  • 회로 절연을 위한 옵토 커플링
  • 저비용, 고효율 센서리스 ECM 모터 컨트롤러
  • DC 버스에서 단일 션트 저항을 사용한 전류 감지
  • TI InstaSPIN-BLDC back-EMF 통합 방법을 사용한 센서리스 사다리꼴 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCE0A.PDF (4316 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPD2.PDF (603 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPD1.PDF (85 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPD4.ZIP (2391 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD21.ZIP (1185 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPD3.PDF (3605 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPD0.PDF (2673 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT84SC70 및 TO-92의 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV316싱글, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 16비트 고해상도 타이머를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Electronically Commutated Motor Ref Design for HVAC Blowers With Low BOM Cost (Rev. A) 2017. 2. 23
백서 How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020. 4. 8