TIDA-01357

TIDA-01357

설계 파일

개요

TIDA-01357 레퍼런스 설계는 다양한 차량용 HVAC 플랩 액추에이터 또는 댐퍼를 위한 DC 모터 컨트롤 솔루션을 제공합니다. 이 설계는 6개의 모터 모두를 모터당 최대 0.4A의 출력 전류로 동시에 구동할 수 있는 6개의 플랩 액추에이터/댐퍼를 위한 비용 효율적인 모터 드라이버 솔루션을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 역방향 배터리 및 부하 덤프 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라 소형 솔루션 크기와 낮은 정동작 전류를 유지합니다.

특징
  • 직접 배터리 작동(12V 시스템), 최대 45V 전압 유지
  • 역방향 배터리 조건 및 부하 덤프 조건을 견딤(12V 시스템)
  • 최대 6개의 모터를 구동하는 3칩 솔루션
  • 소형 레이아웃, 외부 FET 불필요
  • 진단 기능을 갖춘 과전류, 부족 전압, 과열 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCK1.PDF (1290 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ01.PDF (272 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ00.PDF (69 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ03.ZIP (723 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD76.ZIP (359 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ02.PDF (1129 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPZ9.PDF (431 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

스테퍼 모터 드라이버

DRV8802-Q1 — 전류 조정을 지원하는 오토모티브, 47V, 1.6A 듀얼 H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive HVAC Multiple-Flap Actuator and Damper Motor Drivers Reference Design 2016. 12. 15
기술 문서 Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 2017. 4. 27
기술 문서 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017. 4. 13