TIDA-01359

TIDA-01359

설계 파일

개요

아날로그 오디오 증폭기 프론트 엔드 레퍼런스 설계는 TPA32xx ClassD 증폭기를 위한 오디오 프론트 엔드를 구축하는 방법을 보여줍니다. AUDIO-OPA1632EVM은 이 설계의 결과를 테스트하도록 설계된 보드입니다. 보드의 설계 파일은 레퍼런스 설계 제품 폴더에서 사용할 수 있습니다. 이 설계는 표준 AIB(오디오 인터페이스 보드) 커넥터를 사용하여 TPA32xx EVM의 차동 오디오 입력 2개를 구동합니다. 오디오 프론트 엔드는 0, 6, 12dB의 선택 가능한 게인을 제공하고, 단일 종단 오디오 신호 2개를 TPA32xx의 입력을 구동하는 완전 차동 신호 2개로 변환합니다. 오디오 프론트 엔드의 왜곡 및 잡음 성능(THD+N 비율)은 TPA32xx의 THD+N 비율보다 훨씬 우수하여, 오디오 프론트 엔드가 전체 시스템의 성능을 저하하지 않습니다.

특징
  • 단일 완전 차동 증폭기를 사용한 단일 종단-차동 변환으로 THD+N 비율 최적화
  • 아날로그 입력용 병렬 커넥터 4개: XLR, ¼" 스테레오 전화, RCA 및 SMA 잭
  • 게인은 0dB, 6dB, 12dB로 조정 가능
  • 프론트 엔드는 단일 종단 입력과 함께 차동 입력 허용
  • TPA32xx의 대역폭에 정합되는 100kHz 대역폭
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD13.PDF (2452 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWW2.ZIP (862 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWW3.PDF (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWW4.ZIP (1185 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEU0.ZIP (3020 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWW5.PDF (1011 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWW1.PDF (200 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 연산 증폭기

OPA1632 — 완전 차동 I/O 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-01359 Audio-OPA1632EVM Audio Interface Board Design Guide 2018. 4. 13
사용 설명서 TIDA-01359 EVM User's Guide 2018. 8. 3