TIDA-01367

TIDA-01367

설계 파일

개요

TIDA-01367 레퍼런스 설계는 TPS53679 다중 위상 컨트롤러 및 CSD95490Q5MC 스마트 전력계를 사용하여 Cavium ThunderX2® ARM 프로세서에 전원을 공급하는 데 적합한 고성능 설계를 구현합니다.

컨트롤러의 듀얼 출력은 6상 설계와 20A, 0.85V 보조 레일을 갖춘 240A, 0.8V 코어 레일을 목표로 합니다. 스마트 전력계와 통합된 PMBus™를 통해 주요 설계 매개 변수의 손쉬운 출력 전압 설정과 원격 측정 기능이 가능합니다. 이 레퍼런스 설계는 입력 및 출력 전압, 전류, 전원 및 온도의 모니터링을 제공하는 동시에 전원 공급 장치의 구성, 출력 전압 조정 및 보상 조정을 지원합니다.

TI의 Fusion Digital Power™ Designer는 시스템의 프로그래밍, 모니터링, 검증 및 특성화에 사용됩니다.

특징
  • 듀얼 레일 6+1 설계 - 고전력 코어 레일 및 단상 보조 레일
  • Vout, 기타 IC 매개 변수와 전압 마지닝의 PMBus 프로그래밍
  • 입력/출력 전압, 전류, 전력, 온도의 PMBus 모니터링
  • 코어 및 보조 레일에 대한 90 및 91%의 피크 효율
출력 전압 옵션 TIDA-01367.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) .9
Iout(최대)(A) 150
출력 전력(W) 135
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDD0A.PDF (4009 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS76.PDF (611 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS75.PDF (221 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCDQ1.ZIP (2590 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS77.PDF (544 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS74.PDF (744 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53679NVM 및 PMBus를 지원하는 듀얼 채널 6+1/5+2 VR13 D-CAP+™ 스텝다운 다중 위상 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS737역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1A 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27524A20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q5A30V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95490Q5MCDualCool 패키지를 지원하는 75A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Power Voltage Regulator Ref Design for Cavium ThunderX2® Arm® Processors (Rev. A) 2018. 8. 23

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 디지털 전원 소프트웨어