TIDA-01369

TIDA-01369

설계 파일

개요

TIDA-01369 레퍼런스 설계는 기능 안전 아키텍처를 갖춘 잠금 단계 듀얼 코어 마이크로 컨트롤러(MCU)에 전력을 공급하기 위해 설계된 전원 공급 장치로, 자동차 배터리 또는 산업용 DC 공급 장치에서 단일 단계로 전력을 레귤레이션합니다. 여러 공급업체의 MCU가 설계에서 지원됩니다. MCU의 코어 및 I/O 레일이 감독되며, 고장 상태가 발생하면 하드웨어 RESET 출력 신호에 의해 MCU가 비활성화되고 정상 작동이 재개된 후 래칭 고장 상태가 MCU에 보고됩니다. 이 레퍼런스 설계는 TI의 TPS653850-Q1 전원 관리 IC(PMIC), TPS57160-Q1 비동기 DC-DC 벅 컨버터, TPS3700-Q1 과전압 및 부족 전압 통제기와 같은 세 가지 제품의 보완 기능을 강조합니다.

특징
  • 다양한 락스텝 듀얼 코어 MCU의 전원 및 시퀀싱 요구 사항 지원
  • 5mA~1.5A 부하에서 3% 전압 리플이 있는 저전압 MCU 코어 레일
  • Hercules TMS570xxxxx 제품군에 최적화
  • 래치 고장 상태를 지원하는 MCU의 통제기 및 리셋 신호
  • 2.6V~36V의 넓은 Vin에서 작동(차량용 배터리 또는 산업용 공급 장치에 적합)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

중요 참고

TI 설계 TIDA-01369에 관한 자세한 정보: 지금 요청

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS57160-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 1.5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS653853-Q1 — 안전 관련 애플리케이션의 마이크로컨트롤러용 멀티 레일 전원 공급 장치

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3700-Q1 — 과전압 및 부족 전압 모니터링용 오토모티브 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML