TIDA-01371

TIDA-01371

설계 파일

개요

초음파 트랜스미터에는 전송 중 피에조 변환기로 높은 전류를 구동하기 위해 안정적인 프로그래머블 DC 전력원이 필요합니다. TIDA-01371 레퍼런스 설계는 ±2.5~±100V의 출력 전압을 제공할 수 있는 양극 및 음극 선형 레귤레이터를 보여줍니다. 프로그래밍 기능(DAC에서 제공하게 되어 있음)은 외부 제어 전압을 사용해 구현합니다. 저잡음 성능이 제공되어 상용 저잡음 양극 및 음극 LDO 레귤레이터를 사용해 패시브 및 액티브 잡음 필터를 대신할 수 있고, 회로를 사용해 레귤레이터 접지를 부동합니다. 또한 이 장치는 외부 전원 MOSFET을 사용하여 레귤레이터의 전류 기능을 확장해 전단파와 같은 특수 이미징 모드나 탄성초음파 모드를 지원할 수 있습니다. 변환기에 극히 높은 전류를 제공하려면 대형 입력 커패시터를 사용하면 됩니다. 그러면 1ms 동안 높은 에너지를 제공하면서도 이 전원 공급 장치에서 나오는 평균 전류는 매우 낮게 유지할 수 있습니다.

특징
  • 부동 및 추적 레귤레이터가 상용 LDO 레귤레이터로 패시브 및 액티브 잡음 필터를 대체하며, 부하 조절 ±1.5% 이상
  • TI의 동급 최고 로우 RDS(ON) CSD 시리즈 전원 MOSFET과 낮은 임피던스 드라이버 회로를 사용하는 혁신적인 전류 공유 방식으로 과도 응답 개선
  • DAC로부터 수신되는 제어 신호를 사용하는 ±2.5V~±100V의 프로그래머블 출력 전압
  • 1ms 펄스(±20A까지 테스트됨)의 출력 전류까지 확장하여 특수 이미징 모드 지원
  • 별도의 독립된 양극, 음극 전압 전원 공급 장치를 사용해 초음파 전송 회로에 유연한 전원 공급
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCI3A.PDF (4110 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPY1.PDF (352 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPY0.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPY3.ZIP (1225 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD72.ZIP (358 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPY2.PDF (2007 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPX9.PDF (698 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV171 — 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 싱글, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV2171 — 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 듀얼, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A33 — 1A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533KCS — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 10.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 ±100-V Programmable, Scalable (Current & Voltage) Floating Regulator Ref Design (Rev. A) 2017. 7. 30
기술 문서 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018. 2. 8
기술 문서 What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound PDF | HTML 2017. 5. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01352 — 400W, 연속, 확장성, ±2.5~±150V, 프로그래머블 초음파 전원 공급 장치 레퍼런스 설계