TIDA-01372
순차 회전 애니메이션을 사용한 차량용 LED 프론트 램프 레퍼런스 디자인
TIDA-01372
개요
이 레퍼런스 설계는 SEPIC 토폴로지를 사용하는 순차적 회전 애니메이션을 지원하는 차량용 프론트 램프를 위한 아날로그 솔루션이며, 이 설계는 고장 모드 중에 낮은 정동작 전류로 전체 차량용 진단을 구현합니다.
특징
- 차량용 배터리 직접 연결
- MCU가 없는 순차적 회전 애니메이션
- SEPIC 토폴로지로 더 큰 출력 전압 범위와 높은 전력 부하 지원
- 선형 유형 솔루션보다 열 성능 향상
- 완벽한 진단 및 보호
- 고장 모드 중 낮은 정동작 전류
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRR61.PDF (28 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A66-Q1 — 전력 양호를 지원하는 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
OR 게이트
SN74AHCT1G32-Q1 — TTL 호환 입력을 지원하는 차량용, 1채널, 2입력 4.5V~5.5V 고속(7.1ns) OR 게이트
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Automotive LED Front Lamp With Sequential Turn Animation Reference Design | 2017. 6. 2 |