TIDA-01375

TIDA-01375

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 자동차 주간 주행등 및 위치등을 위한 솔루션을 자세히 설명합니다. 이 설계에 사용되는 TPS92830-Q1 선형 LED 컨트롤러는 차량용 배터리에서 직접 공급되므로 동일한 LED를 두 기능 모두에 사용할 수 있습니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 강력한 EMC 성능, 완벽한 보호 및 진단 기능을 제공합니다.

특징
  • 차량용 배터리 공급 장치
  • CISPR 25 전도 및 방사 방출 표준 준수 및 ISO11452-4 BCI 테스트 통과
  • 장치 내부 PWM 생성기를 사용한 DRL/위치등 재사용
  • 자동 복구를 지원하는 LED 스트링 개방 회로, 접지 단락 및 배터리 단락 진단
  • 오류 버스를 OFAF(One-Fails-All-Fail) 또는 OFCO(Only-Failed-Channel-Off)로 구성 가능
  • LED 열 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD55.PDF (1945 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTQ3.PDF (94 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTQ2.PDF (53 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTQ5.ZIP (489 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE21.ZIP (1379 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTQ4.PDF (663 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTQ1.PDF (140 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92830-Q1 — 오토모티브 3채널 고압측 및 높은 전력, 정전류 리니어 LED 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EMC-Compliant, Automotive Daytime Running Light and Position Light Ref Design 2017. 11. 14