TIDA-01376

TIDA-01376

설계 파일

개요

이 차량용 레퍼런스 설계는 방향 표시등 애플리케이션용 솔루션을 자세히 보여줍니다. 차량용 배터리는 이 설계에 사용되는 TPS92830-Q1 선형 LED(발광 다이오드) 컨트롤러에 직접 전원을 공급합니다. 이 레퍼런스 설계는 강력한 EMC(전자파 적합성) 성능, 완벽한 보호, 진단 및 MOSFET 열 보호 기능을 제공합니다.

특징
  • 차량용 배터리 공급 장치
  • CISPR 25 전도 및 방사 방출 표준 준수 및 ISO11452-4 BCI 테스트 통과
  • 자동 복구를 지원하는 LED 스트링 개방 회로, 접지 단락 및 배터리 단락 진단
  • 오류 버스를 OFAF(One-Fails-All-Fail) 또는 OFCO(Only-Failed-Channel-Off)로 구성 가능
  • 아날로그 조광 입력 핀을 사용한 MOSFET 열 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDG7.PDF (529 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRW68.PDF (103 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRW67.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRW70.ZIP (392 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEN1.ZIP (269 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRW69.PDF (724 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRW66.PDF (134 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92830-Q1 — 오토모티브 3채널 고압측 및 높은 전력, 정전류 리니어 LED 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EMC-Compliant, Automotive LED Turn Indicator Reference Design 2017. 8. 9