TIDA-01379

TIDA-01379

설계 파일

개요

TIDA-01379 레퍼런스 설계를 사용하면 컨버터 안정성을 평가할 때 필요한 빠른 부하 과도 신호를 생성할 수 있습니다. 이 보드에는 3가지 분리형 부하 과도 제너레이터가 포함되어 있으며, 제너레이터는 조절식이거나 비조절식이고 다양한 부하 구성을 지원할 수 있습니다. 부하를 접지나 부동으로 참조할 수 있습니다.

특징
  • 빠른 과도
  • 부동 및 GND 참조 부하
  • 레귤레이션된 장치
  • 절연
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCQ4.PDF (555 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT32.PDF (124 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT31.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT34.ZIP (10374 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDX2.ZIP (478 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT33.PDF (778 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT30.PDF (147 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA365 — 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17304Q3 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 8.8mOhm

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3 — -20V, P 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Transient Load Generator Reference Design 2017. 10. 6