TIDA-01381

TIDA-01381

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 일련의 매트릭스 LED 헤드라이트를 구동하고 LED의 온도를 측정하며 LED 온도가 상승함에 따라 LED의 전류를 줄여 LED 손상을 방지하는 열 폴드백 지원을 구현하는 방법을 자세히 설명합니다. 이 설계는 부품 수와 물리적 회선 수를 줄이고 마이크로컨트롤러에 사용되는 핀 수를 줄이기 위해 NTC(음의 온도 계수) 서미스터 대신 온도 센싱을 사용합니다. LED의 열 폴드백 전류 감소를 수행하려면 TIDA-01381을 마이크로컨트롤러와 인터페이스해야 합니다. 이 설계의 입력 단계에는 전자기 간섭(EMI) 및 전자파 적합성(EMC) 필터가 포함되어 있으며 자동차 배터리로 직접 전원을 공급할 수 있습니다.

특징
  • 다중 채널 온도 감지
  • 효율성 최적화된 설계
  • 콜드 크랭크를 통과하여 작동
  • 로드 덤프 허용
  • 역방향 배터리 보호
  • 열 폴드백
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCL2A.PDF (751 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPZ1.PDF (227 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPZ0.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPZ3.ZIP (768 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD74.ZIP (507 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPZ2.PDF (1130 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPY9.PDF (349 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92691-Q1 — 레일 투 레일 전류 감지 증폭기를 갖춘 오토모티브 멀티 토폴로지 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP423-Q1 — AEC-Q100 오토모티브 3채널 원격 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multiple-Channel Temp Sensing for Automotive LED Headlights Reference Design (Rev. A) 2017. 3. 3