TIDA-01382

TIDA-01382

설계 파일

개요

TIDA-01382 레퍼런스 설계는 마이크로컨트롤러(MCU) 없이 열 폴드백 기능을 포함하는 DRL(주간 주행등)을 위한 정밀 PWM(펄스 폭 변조) 조광 솔루션입니다. 이 설계에는 EMI(전자기 간섭) 필터링, EMC(전자기 호환성) 필터, 전압 조절(션트 레귤레이터), 열 폴드백, 정밀 클록 생성 및 LED 드라이브와 같은 주요 주변 장치가 포함되어 있습니다.

특징
  • LED 보호를 위한 선형 열 폴드백
  • 2% 정확도의 정밀 PWM 신호
  • 콜드 크랭크, 부하 덤프 및 역방향 배터리 조건에서 작동하도록 설계됨
  • 효율성이 최적화된 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUCL3.PDF (2242 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ31.PDF (267 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ30.PDF (74 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ33.ZIP (843 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD83.ZIP (506 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ32.PDF (1262 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ29.PDF (429 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT87-Q1 — -13.6mV/°C 게인을 지원하는 차량용 ±2.7°C 2.7V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPS92691-Q1 — 레일 투 레일 전류 감지 증폭기를 갖춘 오토모티브 멀티 토폴로지 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2377-Q1 — 오토모티브 등급, 레일 투 레일 입/출력, 저잡음, 5MHz CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431-Q1 — 차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Driving DRL LEDs With Thermal Foldback Design Guide PDF | HTML 2017. 2. 24
기술 문서 How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE PDF | HTML 2017. 3. 1