TIDA-01387

LiSoCL2 배터리를 사용하는 GPRS 모뎀용 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

TIDA-01387

설계 파일

개요

이 설계는 LiSoCL2 배터리를 사용해 스마트 계량기 GPRS 모뎀에 전원을 공급하는 방법을 보여줍니다. GPRS 모뎀에는 전송 중 최고 2A의 피크 전류가 필요합니다. 이 설계는 TPS61021A 부스트 컨버터를 사용해 배터리의 피크 부하 요구 사항을 줄이고 20F 슈퍼 커패시터를 사용해 필요한 전송 전류를 제공합니다. 이렇게 하면 저렴한 LiSoCL2 배터리를 사용할 수 있어 시스템 전체 비용을 절감하면서도 수명은 10년으로 유지할 수 있습니다.

특징
  • 0.7V ~ 4V 입력 전압 범위
  • 소형 부스트 컨버터 솔루션
  • 입력 전압 3V로 85%를 넘는 고효율 달성
  • 입력 2.8V로 2A를 초과하는 출력 전류 기능
  • 출력 전압 강하 200mV 미만
출력 전압 옵션 TIDA-01387
입력 전압(최소)(V) .7
입력 전압(최대)(V) 4
Vout(공칭값) (V) 4
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCG0.PDF (604 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQO4.PDF (55 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQO3.PDF (161 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQO6.ZIP (1307 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDD2.ZIP (325 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQO5.PDF (314 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQO2.PDF (175 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61021A3A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Supply for GPRS Modules From LISOCL2 Battery Design Guide 2017. 4. 27