TIDA-01403

TIDA-01403

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전자 이미징 시스템을 염두에 두고 제작되었습니다. 현대의 이미지 센서는 훌륭한 이미지 품질과 시간에 따른 왜곡에서 탈피할 수 있도록 탁월한 선형성(DNL < 0.5LSB 및 INL < 4LSB), 고해상도(12~18비트), 고속(최대 20MSPS), 높은 SNR(> 74dB SNR) 측면에서 ADC에 대해 높은 요구 사항을 가지고 있습니다. TI의 저잡음, 고속 증폭기, FDA(완전 차동 증폭기), 고속 ADC 및 저잡음 LDO를 이용하는 이 레퍼런스 설계는 열 이미징 카메라의 픽셀 출력 신호를 디지털화하기 위한 고성능 아날로그 신호 체인을 설계하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • SNR, ENOB 및 THD: > 74dB, 12비트 및 < -84dB
  • 샘플링 속도: 10MSPS 이하에 최적화된 프론트 엔드 회로
  • 아날로그 입력 유형: 단일 종단 단극 신호
  • INL(적분 비선형성) < 1LSB(일반) 및 DNL(미분 비선형성) < 0.5LSB(일반)
  • 출력 데이터 인터페이스: 1.8V 병렬 CMOS 또는 DDR LVDS
  • 전체 소비 전력: < 80 mW
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDA7.PDF (4104 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWT3.PDF (246 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWT2.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWT5.ZIP (5992 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCET2.ZIP (169 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWT4.PDF (1324 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWT1.PDF (430 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

완전 차동 증폭기

THS4551 — 저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS4142 — 14비트, 65MSPS, 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2626 — 고대역폭, 고정밀, 낮은 THD+N, 16비트 및 18비트 ADC 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 74-dB SNR, 10-MSPS, 14-Bit, Analog Front-End Reference Design for Thermal Imagin 2017. 7. 26