TIDA-01409

오토모티브 정전식 킥 투 오픈(Kick to Open) 레퍼런스 디자인

TIDA-01409

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 정전식 감지를 사용하여 발차기 동작을 탐지해 사용자가 자동차의 전동식 리프트 게이트, 전동 트렁크나 전동 슬라이딩 도어를 활성화하고자 한다는 의사를 감지합니다.  정전식 센서를 사용하면 센서를 유연하게 배치하고 큰 영역에서 발차기를 감지할 수 있습니다. 해상도가 높고 전력 손실이 적어 제스처 탐지와 배터리 저전류가 매우 중요한 차량용 핸즈프리 인클로저 시스템에 적합한 설계입니다.

특징
  • 고해상도 정전식 센서 2개
  • 12V 차량용 배터리로 작동
  • 최대 50cm 거리까지 발차기 탐지
  • 낮은 정동작 전류
  • 간단한 마이크로컨트롤러 인터페이스
  • 이 레퍼런스 설계는 테스트를 거쳤으며 하드웨어, 테스트 결과 및 시작 가이드가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD21.PDF (3882 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS51.PDF (102 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS50.PDF (27 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS53.ZIP (682 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDP6.ZIP (562 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS52.PDF (486 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS49.PDF (2227 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04-Q1오토모티브 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
신호 조절기

FDC2212-Q12채널, 28비트, 차량용 커패시턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Capacitive Kick-to-Open Reference Design 2017. 8. 9
기술 문서 Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 2017. 9. 6