TIDA-01412

TIDA-01412

설계 파일

개요

이 개별 전원 공급 장치 레퍼런스 설계는 Freescale™ MPC5748G 마이크로컨트롤러의 성능을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 5개의 DC/DC 컨버터를 사용하며, PMIC를 사용할 때보다 더 유연하고 확장 가능한 설계를 제공합니다. 게이트웨이 및 중앙 차체 제어 모듈과 같은 다양한 차량용 애플리케이션을 지원합니다.

특징
  • 2.7V~16V, 32V 피크 입력 전압 지원
  • 부하 및 차세대 마이크로컨트롤러의 확장성 측면에서 유연성 제공
  • MCU의 LV 코어 전원에 대한 1% 미만의 정확도
  • 단순 전력을 위해 5개의 DC/DC 필요
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCX4.PDF (313 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRV71.PDF (145 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV70.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRV73.ZIP (581 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDZ7.ZIP (401 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV72.PDF (117 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTF9.PDF (89 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210-Q1 — 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53603-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS6213013A-Q1 — 3V~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터(3X3 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62130A-Q1 — TPS62130A-Q1 3~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터(3 × 3 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62133A-Q1 — 3V~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터(3X3 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Supply Ref Design for Automotive MCU in Gateway and Body Control Module 2017. 2. 9