TIDA-01423
3V~4.5V 입력, 400mA, 12V 인버팅 벅 부스트 레퍼런스 디자인
TIDA-01423
개요
이 작고 간단한 인버팅 전력 레퍼런스 설계는 인버팅 벅-부스트 토폴로지의 고정밀 스텝다운 컨버터가 특징입니다. 3V~4.5V 입력 전압에서 400mA의 전류로 -12V 출력을 생성하여 통신 인프라를 위한 광학 네트워킹 시스템, 능동 및 분산 안테나 시스템 또는 무선 인프라를 위한 원격 무선 장치와 같은 공간 제약적인 애플리케이션에서 음극 전압 레일에 깔끔하게 전력을 공급할 수 있으며, 산업 분야의 테스트 및 측정 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.
특징
- -12V의 높은 음극 출력 전압
- 총 솔루션 크기 65mm2 미만
- 400mA의 고출력 전류
- 낮은 출력 전압 리플(<0.5%)
- 3V~4.5V의 입력 전압 범위
- 125°C 정격 솔루션
| 출력 전압 옵션 | TIDA-01423.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 3 |
| 입력 전압(최대)(V) | 4.5 |
| Vout(공칭값) (V) | -12 |
| Iout(최대)(A) | .4 |
| 출력 전력(W) | 4.8 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Buck Boost- Inverting |
데이터 센터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRRW0.PDF (61 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 3.-0-V to 4.5-V Input, 400-mA, –12-V Inverting Buck-Boost Reference Design | 2017. 6. 18 | ||
| 기술 문서 | How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2018. 5. 17 |