TIDA-01424

TIDA-01424

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 초음파 감지를 사용하여 발차기 동작을 탐지해 사용자가 자동차의 전동식 리프트 게이트, 전동 트렁크나 전동 슬라이딩 도어를 활성화하고자 한다는 의사를 표시합니다.  초음파 감지를 사용하기 때문에 하나 이상의 사물을 탐지할 수 있고, 각 사물에 대한 거리 측정치를 제공합니다. 해상도가 높고 전력 손실이 적어 제스처 탐지와 배터리 저전류가 매우 중요한 차량용 핸즈프리 인클로저 시스템에 적합한 설계입니다.

특징
  • 초음파 센서 채널 2개
  • 12V 차량용 배터리로 작동
  • 최대 50cm 거리까지 발차기 탐지
  • 낮은 정동작 전류
  • 테스트를 거친 설계이며 회로도, 레이아웃 및 테스트 결과를 포함함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD22.PDF (6197 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS41.PDF (105 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS40.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS43.ZIP (600 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDP3.ZIP (496 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS42.PDF (517 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS39.PDF (2538 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고압측 스위치

TPS1H100-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3700-Q1 — 과전압 및 부족 전압 모니터링용 오토모티브 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
초음파 센서 AFE

PGA460-Q1 — 오토모티브 초음파 신호 프로세서 및 변환기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Ultrasonic Kick-to-Open Reference Design 2017. 8. 8
기술 문서 Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 2017. 9. 6