TIDA-01426

TIDA-01426

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 설계자가 개별 부품을 사용하여 화염 감지에 사용할 수 있는 고전압 신호를 달성하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 낮은 BOM 비용과 작은 솔루션 크기를 염두에 두고 제작되었습니다. 푸시-풀 컨버터 토폴로지를 사용하여 넓은 입력 범위와 짧은 시동 시간을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 10V~36V의 범용 입력 범위
  • 4% THD와 120V, 60Hz 출력
  • 10V에서 시동 시간 56ms
  • 5%의 출력 정확도
  • 최대 1W의 출력 전력
  • 낮은 풋프린트 및 BOM 비용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD74.PDF (2239 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS66.PDF (182 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS65.PDF (82 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS68.ZIP (770 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDP9.ZIP (172 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS67.PDF (755 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS64.PDF (465 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TL494 — 40V, 0.2A 300KHz PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA348 — 싱글, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(45-μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD19538Q3A — 100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 61mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ref Design for Line AC Volt Generation From LV DC Source for Sensor Excitation 2017. 8. 9