TIDA-01444
서버 PSU에 97%의 효율을 지원하는 180W, 듀얼 채널, 스텝다운 컨버터 레퍼런스 설계
TIDA-01444
개요
서버 PSU, PC PSU 및 기타 스텝다운 컨버터 애플리케이션용 레퍼런스 설계입니다. 180W 벅, 듀얼 채널 DC/DC 컨버터를 구현하며 정격 12V DC 입력 전압으로 터미널 부하 전압을 제공하여 97%를 넘는 효율을 보장하고 우수한 열 성능을 제공합니다. 듀얼 채널 간 스위칭 주파수를 간편하게 동기화할 수 있습니다. 듀얼 출력의 진정한 차동 원격 감지 기능이 라인 전압 강하를 보상하여 터미널 부하에 더 정확한 전압을 제공합니다. 이 통합 회로 레퍼런스 설계에서는 고밀도와 낮은 프로파일을 개선하기 위해 평면 인덕터를 사용하여 기존의 개별 인덕터를 대체하였습니다. 이 설계에는 보호 및 온도 감지 기능이 있습니다.
특징
- 180W 듀얼 출력 벅 컨버터
- 효율성: 부하 180W에서 96%(일반), 부하 83W에서 97%(일반)
- 듀얼 채널 간 스위칭 주파수 동기화
- 두 출력 채널 모두에 차동 원격 감지 지원
- 평면 인덕터가 출력 인덕터 역할
- 서버 PSU 애플리케이션과 호환되는 콤팩트한 폼 팩터(47mm x 59mm)
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRRK9.PDF (210 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 180-W, Dual-Channel, Step-Down Converter Ref Design w/ 97% Efficiency | 2017. 6. 28 | ||
| 애플리케이션 노트 | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019. 6. 28 | |||
| 기술 문서 | Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? | PDF | HTML | 2017. 5. 18 |