TIDA-01454

TIDA-01454

설계 파일

개요

PCM1864 원형 마이크 보드(CMB)는 음성 트리거링 및 음성 인식과 같이 선명한 음성 오디오가 필요한 애플리케이션을 위한 저비용의 사용하기 쉬운 레퍼런스 설계입니다. 이 TI Design은 마이크 어레이를 사용하여 음성 신호를 캡처하고 DSP 시스템에서 사용할 수 있는 디지털 스트림으로 변환하여 잡음이 많은 환경에서도 선명한 오디오를 추출합니다.

특징
  • 2개의 PCM1864 4채널 오디오 ADC를 사용해 8개의 마이크 어레이와 인터페이스하여 잡음이 많은 환경에서도 선명한 스피커 음성을 추출합니다.
  • 신호 유무 및 손실에 대한 EnergySense 알림 - 저전력, 고성능 오디오 솔루션의 핵심 부분
  • 마이크 어레이, TI 제공 소프트웨어 및 평가 모듈을 사용한 완벽한 시스템 레퍼런스 설계 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD37.PDF (609 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQT5.PDF (196 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQT4.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQT3.PDF (335 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 ADC

PCM1864 — 범용 프론트 엔드를 지원하는 103dB, 4채널, 소프트웨어 제어 오디오 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G126 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 PCM1864 Based Circular Microphone Board Reference Design 2017. 4. 10
인증서 PCM1864CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2