TIDA-01464

TIDA-01464

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 100~200V까지 조정 가능한 출력 전압을 지원하는 200W, 조광 가능, 낮은 THD AC/DC LED 전원 공급 장치입니다. 가로등, 도로 조명 등과 같은 실외 조명 애플리케이션에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 설계는 CCM PFC를 프론트 엔드로 사용하여 낮은 THD와 높은 역률을 달성하고, 조정 가능한 출력 전압을 지원하는 LED 전원 공급 장치의 비용, 효율성 및 설계 단순성 측면을 충족하는 데 도움이 되는 2스위치 플라이백 아키텍처를 두 번째 단계로 제안합니다.

특징
  • 85~305V의 범용 입력 AC 범위와 230V에서 350mW 미만의 매우 낮은 대기 전력 지원
  • 외부 냉각 없이도 120V AC에서 90%, 196W 부하의 경우 230V, 265V AC에서 92%에 가까운 높은 효율
  • 196W 부하의 경우 120V, 230V, 265V AC에서 역률 0.98 초과, THD 5% 미만
  • 0~10V 아날로그 조광 범위에서 10% 미만의 조광 기능
  • 100~200V의 조정 가능한 DC 출력 작동으로 성능에 큰 영향 없이 다양한 LED 부하 지원
  • IEC 61000-3-2에 따른 전류 THD 규정을 충족하고, 196V에서 ≥ 22%, 102V LED 부하에서 ≥ 36%라는 클래스 C 충족
출력 전압 옵션 TIDA-01464.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 305
Vout(공칭값) (V) 200
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 200
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD96.PDF (2891 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTP8.PDF (296 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTP7.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTQ0.ZIP (1497 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE20.ZIP (2694 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTP9.PDF (1364 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTP6.PDF (460 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28910 — 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA180 — 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM358-N — 듀얼, 32V, 1MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

LM8364 — 낮은 정동작 전류 및 2.5% 임계값 정확도를 지원하는 능동 저압 전류 모니터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 200-W, 92% Efficient, Low THD, 10% Dimmable AC/DC LED Driver Reference Design 2017. 11. 22