TIDA-01476

TIDA-01476

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 IoT 네트워크 게이트웨이 및 클라우드 데이터 공급자에 연결할 수 있는 산업용 센서-클라우드 엔드 노드를 만드는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 텍사스 인스트루먼트의 나노 전력 연산 증폭기, 비교기 및 SimpleLink™ 초저전력 Sub-1GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU) 플랫폼을 사용하여 초저전력 센서-클라우드 동작 감지기를 시연하므로 배터리 수명이 매우 길고 배선이 필요 없습니다.

특징
  • 최대 1km(가시선)의 장거리를 가능하게 하는 대규모 네트워크-클라우드 연결
  • TI 15.4 스택을 사용한 IEEE 802.15.4e/g 표준 기반 1GHz 미만 솔루션
  • 초저전력 설계를 위한 나노 전력 아날로그 사용을 통해 단일 CR2032 코인 셀로 10년의 배터리 수명 달성
  • 1.65uA의 낮은 대기 전류(대기 시 PIR 센서는 활성 상태로 유지됨)
  • 인터럽트 기반 sub-1GHz 무선 모션 통신으로 전력 절감 효과 증대
  • 최대 30피트의 모션 민감도
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDA8.PDF (4133 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS13.PDF (147 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS12.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS15.ZIP (958 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDO8.ZIP (663 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS14.PDF (983 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS11.PDF (343 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3691 — 나노파워, 소형, 단일 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LPV802 — 듀얼, 5.5V, 8kHz, 초저 정동작 전류(320nA), 최소 1.6V 전원 공급, RRO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1310 — 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design Enabling Sensor-to-Cloud 2017. 7. 26
추가 자료 Techniques for PIR-based motion detection 2020. 12. 15

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00489 — 10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 설계 TIDA-01066 — Sub-1GHz를 지원하고 코인 셀 배터리 수명이 10년인 저전력 도어 및 창문 센서 레퍼런스 디자인