TIDA-01491

TIDA-01491

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 POC(Power-over-Coax) 필터 네트워크, 중간 VIN 동기 스텝다운 DC/DC 컨버터 및 낮은 VIN 전원 관리 IC(PMIC)를 통합하여 18mm x 18mm 풋프린트 내에서 일반적인 차량용 카메라 전원을 시연합니다. 이 설계는 Fakra 커넥터를 사용하여 동축 케이블에서 데이터와 전력을 모두 수용하고, 저역 필터 네트워크를 사용하여 부하에서 데이터를 절연하고, 외부 피드백 저항을 사용하여 조정할 수 있는 시퀀싱된 출력 전압을 공급합니다.

특징
  • 4.5V~17V 입력 지원
  • 사용자 구성 가능한 전압
  • 18mm X 18mm 풋프린트 솔루션
  • POC 필터 네트워크
  • 카메라 센서 전원 공급 장치 시퀀싱됨
출력 전압 옵션 TIDA-01491.1 TIDA-01491.2 TIDA-01491.3 TIDA-01491.4
입력 전압(최소)(V) 4.5 4.5 4.5 4.5
입력 전압(최대)(V) 17 17 17 17
Vout(공칭값) (V) 3.3 1.8 1.2 2.8
Iout(최대)(A) 1 .6 .3 .3
출력 전력(W) 3.3 1.08 .36 .84
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD97.PDF (1050 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUV3.PDF (120 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUV2.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUV5.ZIP (517 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEB5.ZIP (2295 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUV4.PDF (586 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUV1.PDF (230 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62160-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65000-Q1 — 듀얼 LDO 및 SVS 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 2.25MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Camera PMIC Power Supply Reference Design With Power Over Coax Filter 2018. 1. 23
기술 문서 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018. 9. 11