TIDA-01494

TIDA-01494

설계 파일

개요

TIDA-01494 레퍼런스 설계는 산업용 AC-DC 전원 공급 장치를 위한 소형, 고효율, 24V DC, 480W 공칭, 720W 피크 출력 참조 레퍼런스 출력입니다. 이 회로는 프론트 엔드 연속 전도 모드(CCM) 역률 보정(PFC) 회로와 동기 정류 기능이 있는 견고한 LLC 스테이지로 구성됩니다. 이 설계는 넓은 부하 범위에서 93.5% 이상의 효율을 구현하여 강제 냉각 없이도 시스템이 작동할 수 있도록 합니다. UCC256301에 기반한 LLC 스테이지는 UC256301의 ZCS 회피 기능을 활용하여 피크 출력 전력을 지원하고 저장 요구 사항을 충족하기 위한 PFC 벌크 커패시터를 최소화하며 단락 및 과전류 조건에 강력한 시스템을 만듭니다. UCC24612-2 기반 동기식 정류기는 출력 정류기의 손실을 최소화하는 데 도움이 되며 고급 비례 게이트 드라이브 및 데드 타임 최적화 기능은 슛 스루를 방지하고 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

특징
  • 평균 효율이 93.5% 이상인 230V AC에서 94% 이상의 피크 전력 변환 효율
  • 3초 동안 20A의 연속 전류와 최대 30A의 피크 전류 제공
  • 충족 역률이 0.99를 초과하고 IEC 61000-3-2 클래스 A 및 EN55022 클래스 B 전도 방출 표준에 따른 PF 및 전류 THD 충족
  • LLC 단계에서 ZCS 회피로 더 넓은 입력 전압 범위 작동 및 견고성 지원
  • 과전류, 단락, 과전압 및 과열 보호
  • 소형 폼 팩터:  155mm x 125mm
출력 전압 옵션 TIDA-01494.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 480
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDF3.PDF (5891 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT47.PDF (351 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT46A.PDF (117 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT49A.ZIP (2005 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDX4.ZIP (877 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT48.PDF (1491 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT45A.PDF (354 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256301 — 초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256304 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA181 — 26V 양방향 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3202 — 5.5V, 고속, 듀얼 푸시-풀 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TL103WA — 셧다운 기능을 지원하는 듀얼, 32V, 900MHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19501KCS — 80V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP302 — 핀 선택 가능 정지점 1.4V 지원 온도 스위치 제품군

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 24V 480W Nom 720W Peak >93.5% Efficient AC/DC Industrial Power Supply Ref Design 2017. 10. 10
기술 문서 How to boost efficiency in your industrial AC/DC power supply PDF | HTML 2017. 11. 9