TIDA-01506

TIDA-01506

설계 파일

개요

자동 변속기, 전자식 연료 분사기 및 여러 차량용 액추에이터 애플리케이션에서 정밀한 제어를 달성하려면 차량용 비례 솔레노이드의 정밀한 제어가 필요합니다. 비례 솔레노이드에서 코일을 따라 흐르는 전류는 생성되는 자기장에 직접 비례합니다. 설계자는 솔레노이드를 통해 흐르는 전류를 파악하여 전기자 위치를 추정할 수 있습니다. 설계자는 고정밀 전류 센서로 폐쇄형 루프 솔레노이드를 제어하도록 하여 비례 솔레노이드를 정확하게 제어할 수 있습니다. 이러한 제어 순서는 솔레노이드를 정밀하게 제어하는 데 고정밀 전류 센서가 매우 중요함을 의미합니다. 전류 센서를 선택할 때 고려해야 할 일부 주요 측면은 오프셋이 적고, 드리프트가 적으며, PWM(펄스 폭 변조) 제거비가 더 높다는 것입니다. 위의 세 가지 특징을 조합한 이 레퍼런스 설계는 TI의 전류 션트 모니터링 포트폴리오를 사용하여 솔레노이드를 흐르는 전류를 정확하게 측정하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 비보정 정확도: 온도(–40°C~125°C)에 대해 10mA 이상에서 1% 미만
  • 다양한 솔레노이드 전류 범위에 적합
  • 낮은 드리프트, 높은 정밀도
  • 고압측 드라이브, 고압측 솔레노이드 모니터
  • 향상된 PWM 제거로 균일한 전류 프로필 지원
  • 더 낮은 듀티 사이클에서 블랭킹 시간을 줄이고 정확한 측정 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDF9.PDF (1891 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUY8.PDF (79 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUY7.PDF (53 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUZ0.ZIP (449 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEC2.ZIP (335 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUY9.PDF (349 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUY6.PDF (190 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA240-Q1 — 향상된 PWM 제거 기능을 지원하는 AEC-Q100, 4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1H100-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709-Q1 — 역전류를 보호하는 오토모티브 100mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reference Design for Automotive, Proportional-Solenoid Current Sensor 2017. 11. 14