TIDA-01510

TIDA-01510

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 더 높은 전원 공급 장치 밀도를 달성하기 위해 양면 DC/DC 레이아웃을 설계하는 올바른 방법을 보여줍니다. 설계 가이드에서는 일반적인 실수와 이를 방지하는 방법을 중점적으로 설명하고, 양면 레이아웃에서 TPS54824 장치를 올바르게 구현하면 성능이 저하되지 않음을 보여주는 테스트 결과를 제공합니다. TPS54824 벅 컨버터의 8A 출력이 너무 높은 경우 이 설계에서 4A 핀 대 핀 호환 가능 장치 TPS54424를 대신 사용할 수도 있습니다.

특징
  • 입력 범위: 8A IOUT에서 4.5V~17V, 1.8VOUT
  • 피크 효율: 5VIN, 2A IOUT에서 94.7%
  • 부하 조정: < ±0.04%
  • 스위칭 주파수: 700kHz
  • 총 솔루션 크기: 280 mm2
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDT8A.PDF (443 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWH8.PDF (77 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWH7.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWI0.ZIP (16963 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEQ1.ZIP (1707 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWH9.PDF (546 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWH6.PDF (150 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54424 — 4.5V~17V 입력, 전류 모드, 4A 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54824 — HotRod™ QFN의 4.5V~17V, 8A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Two-Sided Layout Ref. Design to Increase Power Density With DC/DC Converters (Rev. A) 2018. 6. 25