TIDA-01514

안테나 모듈을 위한 보호 및 경부하 감지 레퍼런스 설계

TIDA-01514

설계 파일

개요

TIDA-01514 레퍼런스 디자인은 오토모티브 인포테인먼트 및 내비게이션 시스템에서 사용되는 안테나 모듈을 위한 보호 및 진단 기능을 제공합니다. 이 디자인은 낮은 저항의 강하(IR)를 달성하면서 단락, 배터리 단락, 역전류 및 과전압 보호와 같은 필요한 보호 조치를 충족하기 위한 안테나 저손실 선형 레귤레이터(LDO)를 위한 대체 솔루션입니다. 또한 이 디자인은 정밀한 경부하 및 과부하 감지와 같은 서브시스템 수준의 진단 요구 사항을 충족합니다.

특징
  • 10mA에서 개방 부하 감지(일반)
  • 300mA, 600mA, 900mA, 1.2A에서 선택 가능한 과전류 감지
  • 1μs(일반)에서 배터리 단락 고장으로 차단
  • 200ns(일반)에서 접지 단락 고장까지 신속하게 응답
  • TPS25940-Q1을 통한 낮은 IR 강하(42mΩ RON)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDK1.PDF (5538 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTO8.PDF (104 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTO7.PDF (51 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTP0.ZIP (505 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE18.ZIP (420 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTO9.PDF (503 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTO6.PDF (243 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA211-Q1AEC-Q100, 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N-Q1오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3710-Q1오토모티브, 광범위 Vin(18V) 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25940-Q1전류 모니터 및 배터리 단락 보호를 지원하는 2.7V~18V, 42mΩ, 0.6~5.3A 오토모티브 eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Protection and Light-Load Detection Reference Design for Antenna Module 2017. 9. 5