TIDA-01520

TIDA-01520

설계 파일

개요

TIDA-01520 2단계 레퍼런스 설계는 차량용 헤드라이트 애플리케이션의 LED 스트링 2개를 구동하면서 마이크로컨트롤러(MCU) 없이 사전 부스트 전압을 자동으로 조정해 공간 및 비용을 절약합니다. 또한 설계의 적응형 사전 부스트 제어를 통해 스위칭 손실을 줄이고 차량용 헤드라이트의 시스템 효율성을 극대화합니다.

특징
  • 사전 부스트 전압을 스트링 길이 및 온도 변화에 맞게 자동 조정
  • 채널당 최대 LED 스트링 길이: LED 14개
  • CISPR 25 테스트 완료
  • 동적 입력 전압 지원
  • 동적 부하 지원(매트릭스/조광)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCA2.PDF (4120 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVK9.PDF (205 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVK8.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVL1.ZIP (1214 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEH8.ZIP (365 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVL0.PDF (755 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVK7.PDF (243 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92515HV-Q1 — 통합 NFET 및 전류 보정 기능을 갖춘 65V 오토모티브 2A 션트 PWM 조광 가능 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5122-Q1 — 다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA348-Q1 — 오토모티브 등급, 단일, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(45μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 50-W, Dual-Stage LED Driver Reference Design With Pre-Boost Control 2018. 2. 6