TIDA-01521

CHMSL(중앙 상부 장착 정지등)을 위한 차량용 선형 LED 드라이버 레퍼런스 설계

TIDA-01521

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 브레이크 및 후진등을 포함한 CHMSL의 LED 구동을 위한 고집적 솔루션을 자세히 보여줍니다. 각 빛의 공급 선에 전력을 가해서 독립적인 기능을 할 수 있습니다. 이 설계는 3개의 차량용 등급 선형 LED 드라이버(TPS92610-Q1)를 사용하여 BOM 수는 적지만 솔루션의 기능은 풍부합니다. 또한 이 설계는 작은 솔루션 크기를 유지하는 동시에 부하 덤프 조건과 역방향 배터리 조건에 대한 보호 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • 적은 BOM(재료 사양서) 수
  • 고집적 솔루션
  • 정밀한 전류 조절
  • 선택적 진단 기능
  • 역방향 배터리 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDE0.PDF (4817 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTR3.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTR2.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTR5.ZIP (631 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE24.ZIP (1603 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTR4.PDF (492 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTR1.PDF (165 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92610-Q1450mA 출력, 개방, 단락 및 싱글 LED 단락 감지를 지원하는 오토모티브 싱글 채널 LED 드라이버.

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Linear LED Driver Reference Design for Center High-Mounted Stop Lamp 2017. 10. 13
기술 문서 CHMSL: The third brake light PDF | HTML 2018. 2. 16
애플리케이션 노트 How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh 2015. 12. 22