TIDA-01535

TIDA-01535

설계 파일

개요

이 단일 채널 전원 절연 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 설계는 고집적 DAC8771 DAC(디지털-아날로그 컨버터)를 사용하여 전류 및 전압 출력을 제공합니다. LM25180 1차측 조정 플라이백 컨버터와 결합된 DAC8771는 집적도가 높아서 보드 크기가 52mm × 40mm이고 최대 부품 높이가 4mm인 소형 절연 설계가 가능합니다. 또한 이 설계는 EMI(전자기 간섭) 및 EMC(전자기 호환성)에 대한 과도 보호 기능을 제공하는 외부 회로를 갖추고 있습니다.

특징
  • 공장 자동화 및 제어를 위한 절연 아날로그 출력
  • 16비트 분해능
  • 디지털 입력 절연
  • 전압 및 전류 출력
  • 초소형 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDI4A.PDF (1147 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVU5A.PDF (126 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVU4A.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVU7A.ZIP (1906 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEJ9A.ZIP (198 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVU6A.PDF (841 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVU3A.PDF (274 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM25180 — 42-Vin no-opto 플라이백 컨버터(65V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7721 — 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741 — 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8771 — 적응형 전원 관리 기능을 갖춘 싱글 채널 16비트 전압 및 전류 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reference Design for Power-Isolated, Ultra-Compact Analog Output Module (Rev. A) 2019. 1. 31
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20