TIDA-01536

TIDA-01536

설계 파일

개요

이 단일 채널, 입력 절연, 3선 전류 루프 트랜스미터 레퍼런스 설계는 24V 전원 공급 장치에서 작동하면서 0mA~20mA의 전류 범위를 제공합니다. 이 설계는 내부 레퍼런스 전압이 있는 정밀 DAC(디지털-아날로그 컨버터), 통합 3선 전류 루프 트랜스미터, 디지털 아이솔레이터를 갖추고 있어 회로 목표를 실현합니다. IEC61000-4 테스트를 통과하기 위한 보호 회로가 포함되어 있습니다.

특징
  • 공장 자동화 및 제어를 위한 아날로그 출력
  • 16비트 분해능
  • 0mA~20mA의 전류 출력
  • IEC61000-4 과도 전류로부터 보호
  • 3-와이어 SPI 입력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB12.PDF (1987 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWL4.PDF (78 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWL7.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWL6.ZIP (510 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCER5.ZIP (58 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWL5.PDF (461 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWL8.PDF (107 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

4~20mA 신호 조절기

XTR111 — 3V~15V 레귤레이터 및 저항 설정 I/O 비율을 지원하는 전압-전류 컨버터/트랜스미터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7340C — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8551 — 16비트, 초저 글리치, 전압 출력, 디지털-아날로그 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Channel, Isolated, 3-Wire Current Loop Transmitter Reference Design 2018. 6. 26