TIDA-01560

TIDA-01560

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 220V AC 입력에서 두 개의 절연 출력(12V/1.125A 및 3.3V/0.3A)과 총 대기 전력 소비량이 4mW인 15W 바이어스 전원 공급 장치입니다. 이 컨트롤러는 PSR(1차측 조정)을 사용하고 UCC24650 2차측 전압 강하 모니터에서 활성화 신호를 감지하여 큰 부하 단계에 대한 과도 응답을 개선합니다. 이 레퍼런스 설계는 UCC28730이 내부 700V 시동 스위치, 동적으로 제어되는 작동 상태 및 맞춤형 변조 프로파일을 통해 시동 시간 또는 출력 과도 응답을 저하하지 않고 초저 대기 전력을 제공하는 방법을 보여줍니다. UCC28730은 제어 알고리즘에 주파수 변조, 피크 1차 전류 변조, 밸리 스위칭 및 밸리 건너뛰기를 사용하여 전체 작동 범위에서 효율을 극대화합니다.

특징
  • 제로 전원 대기 소비 지원:
    • 115V AC 입력에서 3.1mW
    • 220V AC 입력에서 4.2mW
  • 평균 효율 84% 초과, DoE VI 및 CoC Tier 2 사양을 초과 충족
  • PSR(1차측 조정)로 옵토커플러를 제거하고 바이어스 전원 공급 장치의 안정성 향상
  • 공진 링 밸리 스위칭 작동으로 전체 효율 극대화
  • 모든 지역의 고객 요구 사항을 해결하는 범용 입력 전압 범위(85V~270V AC)
  • 12V 및 3.3V의 듀얼 절연 출력으로 인해 대부분의 산업 응용 분야에 적합함
  • 쉽게 EMI 규정을 준수할 수 있는 주파수 디더링
출력 전압 옵션 TIDA-01560.1 TIDA-01560.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 12 3.3
Iout(최대)(A) 1.125 .3
출력 전력(W) 13.5 .99
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDS3.PDF (1098 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVX1.PDF (89 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVX0.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVX3.ZIP (629 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEK6.ZIP (53 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVX2.PDF (564 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVW9.PDF (207 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24650 — 빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV743P — 활성화를 지원하는 300mA 저 Iq 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 15W Dual Isolated Output Bias Power Supply With 4mW Zero Standby Power Consumpt 2018. 3. 23
기술 문서 Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 2018. 8. 27