TIDA-01567

TIDA-01567

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계를 사용하면 전압 마지닝을 지원하는 USB Type-C™ 전원 공급 장치를 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 일반적인 9, 12 또는 15V 어댑터의 전력을 USB Type-C 포트로 효율적으로 변환하는 TPS62136 스텝다운 컨버터는 마이크로컨트롤러(MCU)의 디지털 신호를 직접 수용하여 출력 전압을 USB 표준 5V에서 프로그래밍이 가능한 더 높은 전압으로 변경합니다. 이 출력 전압 회전율은 USB Type-C 사양을 충족합니다. 도킹 스테이션에서 스마트폰 배터리 고속 충전 애플리케이션에 특히 유용한 이 높은 전압은 USB Type-C 케이블을 통해 최대 4A의 전류로 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다.

특징
  • 회전율 제어를 통해 쉽게 조정 가능한 VOUT
  • 단일 디지털 입력 핀으로 VOUT 마지닝
  • 4A 출력 전류
  • 90% 이상의 효율(피크 99%)
  • 9V ~ 17V 입력 전압 범위
출력 전압 옵션 TIDA-01567.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 17
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 20
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDN6.PDF (306 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTX9.PDF (110 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTX8.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCE38.ZIP (519 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTY0.PDF (554 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTX7.PDF (131 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62136 — 1%의 정확도와 PFM/강제 PWM을 지원하는 3~17V 4.0A 스텝다운 컨버터(2x3QFN)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Voltage-Margining Power Supply for USB Type-C Ports in Docking Stations Design 2017. 10. 3