TIDA-01574

전력 도용 온도 조절기용 전력계 레퍼런스 설계

TIDA-01574

설계 파일

개요

TIDA-01574는 스마트 온도 조절기 및 기타 건물 자동화 장비를 위한 고효율 전원 도용 레퍼런스 설계입니다. 일반적으로 전원 도용은 HVAC 부하가 꺼질 때 24V AC의 전력을 공급해 Wi-Fi 지원 스마트 온도 조절기의 배터리 수명을 연장할 수 있습니다. 이 전원 도용 설계는 HVAC 부하의 작동을 방해하지 않고 24V AC에서 전력을 가져오는 부드럽고 효율 높은 방법을 제공합니다. 이 설계에서 TPS2662-60V eFuse는 정확한 전류 제한 및 과전압 보호 기능을 제공하여 고효율 전원 도용을 가능하게 합니다.

특징
  • 고효율 24V AC 전원 도용
  • 비용 효율적인 통합 설계
  • 향상된 배터리 수명
  • 빠르고 정확한 전류 제한
  • 정확한 과전압 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDV2.PDF (1365 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVD2.PDF (137 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVD1.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVD4.ZIP (943 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEF8.ZIP (434 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVD3.PDF (601 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVD0.PDF (259 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54040AEco-Mode를 지원하는 3.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61021A3A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22910A능동 저압 활성화를 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22912C능동 고압 활성화를 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2662입력 및 출력 역방향 전극 보호가 통합된 4.5V~60V, 478mΩ, 0.025~0.88A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Stage Reference Design for Power Stealing Thermostat 2018. 1. 5

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01358 스마트 온도 조절기용 24V AC 광범위 입력 전압 컨버터 및 배터리 백업 레퍼런스 설계