TIDA-01579

TIDA-01579

설계 파일

개요

부하점이 레퍼런스 설계로 비디오 감시 시스템의 부하점 전원 트리가 최적화됩니다. 이 레퍼런스 설계는 출력 전압 정확도, 전압 리플, 열 발산과 같은 주요 매개 변수에서 높은 성능을 제공합니다. 이러한 고성능은 작은 보드 면적과 낮은 BOM 비용으로 가능해집니다. 이 설계는 비디오 도어벨, IP 네트워크 카메라 및 무선 카메라에서 흔히 사용되는 5V 전원으로 작동합니다.

특징
  • 1%의 일반적인 출력 전압 정밀도
  • 전부하에서 90%의 높은 시스템 효율
  • 60μV 미만의 전압 리플, 잡음에 민감한 주변 장치에 유용
  • 최대 부하 전류에서 45°C 미만의 열 핫스팟
  • 80dB 이상의 전원 공급 장치 스퍼 프리 동적 해상도
  • 소형 폼 팩터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEC7.PDF (10732 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX91.PDF (394 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX90.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX93.ZIP (1091 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEX1.ZIP (363 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX92.PDF (1059 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX89.PDF (417 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

백라이트 LED 드라이버

TPS61169 — TPS61169 38V 고전류 부스트 WLED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62568 — SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62821 — 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 패키지의 1% 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9535 — 인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 16비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV742P — 200mA 저 IQ 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22976 — 2채널, 5.7V, 6A, 14-mΩ, 조정 상승 시간 및 선택적 출력 방전을 지원하는 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Efficiency, Low-Output Ripple Power Supply Ref. Des. for Imaging Applicatio 2018. 10. 12