TIDA-01581

전류 밸런싱을 지원하는 차량용 주간 주행등 듀얼 스트링 LED 드라이버 레퍼런스 설계

TIDA-01581

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 2개의 LED 링에서 전류의 균형을 맞추는 연산 증폭기 기반 회로를 구현하는 듀얼 스트링 LED 드라이버입니다. 연산 증폭기 회로는 레퍼런스 스트링의 전류를 감지하고 미러링된 스트링의 피드백을 사용하여 스트링 간의 전류를 조절하는 MOSFET를 바이어싱합니다. 이 설계는 부스트 구성에 TPS92692-Q1 다중 토폴로지 LED 드라이버를 사용하여 LED를 구동합니다. TPS92692-Q1은 EMI 성능을 위한 확산 스펙트럼 주파수 변조, 아날로그 전류 조정 및 내부 PWM 조광 기능을 제공합니다.  이 설계에는 LMT87-Q1 아날로그 온도 센서를 사용한 조정 가능한 선형 열 폴드백과 미러링 스트링이 개방 회로에 실패할 경우 전류 제한 기능이 포함되어 있습니다. 또한 이 설계에는 두 가지 밝기 모드를 지원합니다. 한 모드는 전체 밝기 모드('DRL')이고, 다른 모드는 밝기를 낮추는 PWM 조광 모드('위치')입니다.

특징
  • 단일 LED 드라이버를 사용한 듀얼 스트링 전류 밸런싱
  • CISPR25 클래스 5 전도성 및 방사성 방출 테스트 완료
  • PWM 조광
  • 마이크로컨트롤러 없이 작동
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDR9.PDF (1435 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVS0.PDF (233 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVR9.PDF (46 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVS2.ZIP (959 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEJ4.ZIP (124 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVS1.PDF (568 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVR8.PDF (405 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV2316-Q1오토모티브 등급, 듀얼, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT87-Q1-13.6mV/°C 게인을 지원하는 차량용 ±2.7°C 2.7V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPS92692-Q1확산 스펙트럼 주파수 모듈레이션 및 내부 PWM 제너레이터를 지원하는 정확도가 높은 LED 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2901V-Q1차량용, 향상된 전압 쿼드 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive, Daytime Running Light, Dual-String LED Driver Reference Design 2018. 1. 19
기술 문서 Designing daytime running lights, part 2: responding to an LED fault PDF | HTML 2018. 12. 6
기술 문서 Designing daytime running lights, part 1: adding one-fail-all-fail LED fault detec PDF | HTML 2018. 12. 4