TIDA-01583

열 카메라의 마이크로볼로미터 감지기용 초저잡음 바이어스 전압 레퍼런스 설계

TIDA-01583

설계 파일

개요

비냉각 마이크로볼로미터 감지기의 작동을 위해서는 정확한 초저잡음 바이어스 전압이 필요합니다. 이러한 요구 사항은 스위칭 전원 공급 장치, LDO 또는 DAC 출력으로 간단하게 충족할 수 없습니다. 텍사스 인스트루먼트의 정밀 DAC, 저잡음 정밀 증폭기 및 높은 PSRR, 저잡음 LDO를 지원하는 이 레퍼런스 설계는 저비용으로 비냉각 마이크로볼로미터 감지기를 위한 정확한 초저잡음의 프로그래밍 가능 바이어스 전압 및 전원 공급 장치를 만드는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 0.1Hz~1MHz에서 4µVRMS 미만의 총 출력 잡음
  • ±10mV 이상의 전압 정확도
  • 버퍼 이용 레일 간 전압 출력을 지원하는 진정한 16비트 R-2R DAC 기반
  • 출력 수: 4개의 프로그래밍 가능한 전압 출력
  • DAC 해상도, 전압 범위, 채널 수 측면에서 쉽게 확장 가능
  • 출력 전류 용량: 10mA(BJT 미사용) 및 75mA(외부 BJT 사용)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDL8.PDF (3787 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVQ5.PDF (227 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVQ4.PDF (57 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVQ7.ZIP (724 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEJ1.ZIP (304 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVQ6.PDF (863 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVQ3.PDF (345 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC80508정밀 내부 레퍼런스가 포함된 트루 16비트, 8채널, SPI 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2192e-trim을 포함한 36V, 정밀, RRIO, 저 오프셋 전압, 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Low-Noise, Program Bias, and PS Reference Design for Thermal Image Sensor 2018. 2. 26